Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G452161180 |
G452161250 |
G452161325 |
G452161400 |
G452161525 |
G452161600 |
G452161725 |
G452161800 |
G452161900 |
G452161925 |
G452162000 |
G452162165 |
G452162425 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1180 | 1281 | 1255 | W 50/ 1255 | 1.127 | 52 x 16 x 1180 Li | ||
121.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1351 | 1325 | W 50/ 1325 | 1.194 | 52 x 16 x 1250 Li | ||
127.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1325 | 1426 | 1400 | W 50/ 1400 | 1.266 | 52 x 16 x 1325 Li | ||
132.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1501 | 1475 | W 50/ 1475 | 1.338 | 52 x 16 x 1400 Li | ||
143.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1525 | 1626 | 1600 | W 50/ 1600 | 1.449 | 52 x 16 x 1525 Li | ||
148.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 1701 | 1675 | W 50/ 1675 | 1.529 | 52 x 16 x 1600 Li | ||
155.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1725 | 1826 | 1800 | W 50/ 1800 | 1.631 | 52 x 16 x 1725 Li | ||
158.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1800 | 1901 | 1875 | W 50/ 1875 | 1.72 | 52 x 16 x 1800 Li | ||
166.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1900 | 2001 | 1975 | W 50/ 1975 | 1.815 | 52 x 16 x 1900 Li | ||
166.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1925 | 2026 | 2000 | W 50/ 2000 | 1.814 | 52 x 16 x 1925 Li | ||
171.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 2101 | 2075 | W 50/ 2075 | 1.911 | 52 x 16 x 2000 Li | ||
181.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2165 | 2266 | 2240 | W 50/ 2240 | 2.033 | 52 x 16 x 2165 Li | ||
211.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2425 | 2526 | 2500 | W 50/ 2500 | 2.27 | 52 x 16 x 2425 Li |
Loading...
Breite(mm) | 52 | Höhe(mm) | 16 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 27 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften