Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10 X 610 LI Z24
Teilenummer
|
---|
10 X 610 LI Z24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 632 | 610 | 24 | 648 | 10 | 6 | 10 X 610 LI Z24 | Z 24 | 0.045 | 10 x 610 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 10 X 610 LI Z24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10 X 610 LI Z24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
10 X 630 LI Z25 |
10 X 653 LI Z26 |
10 X 670 LI Z26.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 652 | 630 | 25 | 668 | 10 | 6 | 10 X 630 LI Z25 | Z 25 | 0.05 | 10 x 630 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 675 | 653 | 26 | 691 | 10 | 6 | 10 X 653 LI Z26 | Z 26 | 0.048 | 10 x 653 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 692 | 670 | 26.5 | 708 | 10 | 6 | 10 X 670 LI Z26.5 | Z 26.5 | 0.049 | 10 x 670 Li Gates Hi-Power |