Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1200 LI B47
Teilenummer
|
---|
17 X 1200 LI B47 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1240 | 1200 | 47 | 1269 | 17 | 11 | 17 X 1200 LI B47 | B 47 | 0.258 | 17 x 1200 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1200 LI B47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1200 LI B47.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 1225 LI B48 |
17 X 1250 LI B49 |
17 X 1275 LI B50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
23.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1265 | 1225 | 48 | 1294 | 17 | 11 | 17 X 1225 LI B48 | B 48 | 0.263 | 17 x 1225 Li Gates Hi-Power | ||
23.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1290 | 1250 | 49 | 1319 | 17 | 11 | 17 X 1250 LI B49 | B 49 | 0.268 | 17 x 1250 Li Gates Hi-Power | ||
24.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1315 | 1275 | 50 | 1344 | 17 | 11 | 17 X 1275 LI B50 | B 50 | 0.274 | 17 x 1275 Li Gates Hi-Power |