Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1970 LI B77
Teilenummer
|
---|
17 X 1970 LI B77 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2010 | 1970 | 77 | 2039 | 17 | 11 | 17 X 1970 LI B77 | B 77 | 0.416 | 17 x 1970 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1970 LI B77.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1970 LI B77.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 2000 LI B78 |
17 X 2020 LI B79 |
17 X 2040 LI B80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
35.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2040 | 2000 | 78 | 2069 | 17 | 11 | 17 X 2000 LI B78 | B 78 | 0.421 | 17 x 2000 Li Gates Hi-Power | ||
36.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2060 | 2020 | 79 | 2089 | 17 | 11 | 17 X 2020 LI B79 | B 79 | 0.435 | 17 x 2020 Li Gates Hi-Power | ||
36.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2080 | 2040 | 80 | 2109 | 17 | 11 | 17 X 2040 LI B80 | B 80 | 0.432 | 17 x 2040 Li Gates Hi-Power |