Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1060 LI B41
Teilenummer
|
---|
17 X 1060 LI B41 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 1060 | 41 | 1129 | 17 | 11 | 17 X 1060 LI B41 | B 41 | 0.226 | 17 x 1060 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1060 LI B41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1060 LI B41.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 1075 LI B42 |
17 X 1100 LI B43 |
17 X 1120 LI B44 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
19.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1115 | 1075 | 42 | 1144 | 17 | 11 | 17 X 1075 LI B42 | B 42 | 0.232 | 17 x 1075 Li Gates Hi-Power | ||
20.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1140 | 1100 | 43 | 1169 | 17 | 11 | 17 X 1100 LI B43 | B 43 | 0.236 | 17 x 1100 Li Gates Hi-Power | ||
20.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1160 | 1120 | 44 | 1189 | 17 | 11 | 17 X 1120 LI B44 | B 44 | 0.242 | 17 x 1120 Li Gates Hi-Power |