Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10 X 750 LI Z29.5
Teilenummer
|
---|
10 X 750 LI Z29.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 772 | 750 | 29.5 | 788 | 10 | 6 | 10 X 750 LI Z29.5 | Z 29.5 | 0.055 | 10 x 750 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 10 X 750 LI Z29.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10 X 750 LI Z29.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
10 X 775 LI Z30.5 |
10 X 785 LI Z31 |
10 X 800 LI Z31.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 797 | 775 | 30.5 | 813 | 10 | 6 | 10 X 775 LI Z30.5 | Z 30.5 | 0.06 | 10 x 775 Li Gates Hi-Power | ||
11.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 807 | 785 | 31 | 823 | 10 | 6 | 10 X 785 LI Z31 | Z 31 | 0.06 | 10 x 785 Li Gates Hi-Power | ||
11.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 822 | 800 | 31.5 | 838 | 10 | 6 | 10 X 800 LI Z31.5 | Z 31.5 | 0.06 | 10 x 800 Li Gates Hi-Power |