Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10 X 530 LI Z20.5
Teilenummer
|
---|
10 X 530 LI Z20.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 552 | 530 | 20.5 | 568 | 10 | 6 | 10 X 530 LI Z20.5 | Z 20.5 | 0.039 | 10 x 530 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 10 X 530 LI Z20.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10 X 530 LI Z20.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
10 X 560 LI Z22 |
10 X 575 LI Z22.5 |
10 X 600 LI Z23.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 582 | 560 | 22 | 598 | 10 | 6 | 10 X 560 LI Z22 | Z 22 | 0.041 | 10 x 560 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 597 | 575 | 22.5 | 613 | 10 | 6 | 10 X 575 LI Z22.5 | Z 22.5 | 0.042 | 10 x 575 Li Gates Hi-Power | ||
11.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 622 | 600 | 23.5 | 638 | 10 | 6 | 10 X 600 LI Z23.5 | Z 23.5 | 0.044 | 10 x 600 Li Gates Hi-Power |