Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1625 LI B64
Teilenummer
|
---|
17 X 1625 LI B64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1665 | 1625 | 64 | 1694 | 17 | 11 | 17 X 1625 LI B64 | B 64 | 0.348 | 17 x 1625 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1625 LI B64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1625 LI B64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 1650 LI B65 |
17 X 1700 LI B66 |
17 X 1725 LI B67 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
31.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1690 | 1650 | 65 | 1719 | 17 | 11 | 17 X 1650 LI B65 | B 65 | 0.353 | 17 x 1650 Li Gates Hi-Power | ||
31.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1740 | 1700 | 66 | 1769 | 17 | 11 | 17 X 1700 LI B66 | B 66 | 0.37 | 17 x 1700 Li Gates Hi-Power | ||
32.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1765 | 1725 | 67 | 1794 | 17 | 11 | 17 X 1725 LI B67 | B 67 | 0.363 | 17 x 1725 Li Gates Hi-Power |