Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1535 LI B60
Teilenummer
|
---|
17 X 1535 LI B60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1575 | 1535 | 60 | 1604 | 17 | 11 | 17 X 1535 LI B60 | B 60 | 0.326 | 17 x 1535 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1535 LI B60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1535 LI B60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 1560 LI B61 |
17 X 1585 LI B62 |
17 X 1600 LI B63 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
28.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1600 | 1560 | 61 | 1629 | 17 | 11 | 17 X 1560 LI B61 | B 61 | 0.332 | 17 x 1560 Li Gates Hi-Power | ||
28.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1625 | 1585 | 62 | 1654 | 17 | 11 | 17 X 1585 LI B62 | B 62 | 0.337 | 17 x 1585 Li Gates Hi-Power | ||
28.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1640 | 1600 | 63 | 1669 | 17 | 11 | 17 X 1600 LI B63 | B 63 | 0.342 | 17 x 1600 Li Gates Hi-Power |