Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10 X 1626 LI Z64
Teilenummer
|
---|
10 X 1626 LI Z64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1648 | 1626 | 64 | 1664 | 10 | 6 | 10 X 1626 LI Z64 | Z 64 | 0.11 | 10 x 1626 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 10 X 1626 LI Z64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10 X 1626 LI Z64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
10 X 1651 LI Z65 |
10 X 1675 LI Z66 |
10 X 1700 LI Z67 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
18.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1673 | 1651 | 65 | 1689 | 10 | 6 | 10 X 1651 LI Z65 | Z 65 | 0.12 | 10 x 1651 Li Gates Hi-Power | ||
18.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1697 | 1675 | 66 | 1713 | 10 | 6 | 10 X 1675 LI Z66 | Z 66 | 0.12 | 10 x 1675 Li Gates Hi-Power | ||
18.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1722 | 1700 | 67 | 1738 | 10 | 6 | 10 X 1700 LI Z67 | Z 67 | 0.119 | 10 x 1700 Li Gates Hi-Power |