Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13 X 875 LI A34
Teilenummer
|
---|
13 X 875 LI A34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 905 | 875 | 34 | 925 | 13 | 8 | 13 X 875 LI A34 | A 34 | 0.111 | 13 x 875 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 13 X 875 LI A34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13 X 875 LI A34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
13 X 900 LI A35 |
13 X 925 LI A36 |
13 X 950 LI A37 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
13.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 930 | 900 | 35 | 950 | 13 | 8 | 13 X 900 LI A35 | A 35 | 0.114 | 13 x 900 Li Gates Hi-Power | ||
13.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 955 | 925 | 36 | 975 | 13 | 8 | 13 X 925 LI A36 | A 36 | 0.118 | 13 x 925 Li Gates Hi-Power | ||
13.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 980 | 950 | 37 | 1000 | 13 | 8 | 13 X 950 LI A37 | A 37 | 0.121 | 13 x 950 Li Gates Hi-Power |