Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 1275 LI B50
Teilenummer
|
---|
17 X 1275 LI B50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1315 | 1275 | 50 | 1344 | 17 | 11 | 17 X 1275 LI B50 | B 50 | 0.274 | 17 x 1275 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 1275 LI B50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 1275 LI B50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 1300 LI B51 |
17 X 1335 LI B52 |
17 X 1360 LI B53 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
24.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1340 | 1300 | 51 | 1369 | 17 | 11 | 17 X 1300 LI B51 | B 51 | 0.279 | 17 x 1300 Li Gates Hi-Power | ||
25.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1375 | 1335 | 52 | 1404 | 17 | 11 | 17 X 1335 LI B52 | B 52 | 0.284 | 17 x 1335 Li Gates Hi-Power | ||
25.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1360 | 53 | 1429 | 17 | 11 | 17 X 1360 LI B53 | B 53 | 0.289 | 17 x 1360 Li Gates Hi-Power |