Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17 X 2360 LI B92
Teilenummer
|
---|
17 X 2360 LI B92 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2400 | 2360 | 92 | 2429 | 17 | 11 | 17 X 2360 LI B92 | B 92 | 0.505 | 17 x 2360 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 17 X 2360 LI B92.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17 X 2360 LI B92.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
17 X 2375 LI B93 |
17 X 2400 LI B94 |
17 X 2425 LI B95 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
41.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2415 | 2375 | 93 | 2444 | 17 | 11 | 17 X 2375 LI B93 | B 93 | 0.51 | 17 x 2375 Li Gates Hi-Power | ||
44.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2440 | 2400 | 94 | 2469 | 17 | 11 | 17 X 2400 LI B94 | B 94 | 0.515 | 17 x 2400 Li Gates Hi-Power | ||
44.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2465 | 2425 | 95 | 2494 | 17 | 11 | 17 X 2425 LI B95 | B 95 | 0.521 | 17 x 2425 Li Gates Hi-Power |