Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10 X 2120 LI Z83.5
Teilenummer
|
---|
10 X 2120 LI Z83.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2142 | 2120 | 83.5 | 2158 | 10 | 6 | 10 X 2120 LI Z83.5 | Z 83.5 | 0.15 | 10 x 2120 Li Gates Hi-Power |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material | Neoprene | Ausführung | ummantelt |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 2215 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Power, die Teilenummer ist 10 X 2120 LI Z83.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10 X 2120 LI Z83.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Innenlänge(mm)
Innenlänge(Zoll)
Außenlänge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Numbering
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10 X 1050 LI Z41.5 |
10 X 1060 LI Z42 |
10 X 1120 LI Z44 |
10 X 2240 LI Z88 |
10 X 2360 LI Z93 |
10 X 2500 LI Z98 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wirklänge (mm) | Innenlänge (mm) | Innenlänge (Zoll) | Außenlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Numbering | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1072 | 1050 | 41.5 | 1088 | 10 | 6 | 10 X 1050 LI Z41.5 | Z 41.5 | 0.08 | 10 x 1050 Li Gates Hi-Power | ||
12.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1060 | 42 | 1098 | 10 | 6 | 10 X 1060 LI Z42 | Z 42 | 0.08 | 10 x 1060 Li Gates Hi-Power | ||
12.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1142 | 1120 | 44 | 1158 | 10 | 6 | 10 X 1120 LI Z44 | Z 44 | 0.054 | 10 x 1120 Li Gates Hi-Power | ||
22.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2262 | 2240 | 88 | 2278 | 10 | 6 | 10 X 2240 LI Z88 | Z 88 | 0.16 | 10 x 2240 Li Gates Hi-Power | ||
25.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2382 | 2360 | 93 | 2398 | 10 | 6 | 10 X 2360 LI Z93 | Z 93 | 0.17 | 10 x 2360 Li Gates Hi-Power | ||
26.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2522 | 2500 | 98 | 2538 | 10 | 6 | 10 X 2500 LI Z98 | Z 98 | 0.18 | 10 x 2500 Li Gates Hi-Power |