Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
210-SB
Teilenummer
|
---|
210-SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Zusatzverriegelung | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 3340 | Stahl | 55.9 | 91.9 | 103 | 58 | Nein | massiver Spannarmer Spannarm |
Loading...
Griff | Vertikal |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vertikal-Kniehebelspanner 210, die Teilenummer ist 210-SB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210-SB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Zusatzverriegelung
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
210-S |
210-SR |
210-U |
210-UB |
210-UR |
210-USS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Zusatzverriegelung | Spannarmausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3340 | Stahl | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | Nein | massiver Spannarmer Spannarm | |
72.90 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3340 | Stahl | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | Ja | massiver Spannarmer Spannarm | |
44.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Grundplatte mit Flansch | 2670 | Stahl | 42.4 | 92.2 | - | - | Nein | U-Spannarm | |
44.92 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 2670 | Stahl | 55.6 | 92.2 | 103 | 58 | Nein | U-Spannarm | |
74.47 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2670 | Stahl | 42.7 | 93 | 103 | 58 | Ja | U-Spannarm | |
91.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3340 | Rostfreier Stahl | 42.9 | 91.9 | 103 | 58 | Nein | U-Spannarm |