Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
527-F
Teilenummer
|
---|
527-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Grundwerkstoff (details) | Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.46 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 56.1 | 83.1 | Frontbefestigung | - | - | 195 | 65 | massiver Spannarmer Spannarm |
Loading...
Zusatzverriegelung | Nein | Griff | Vertikal |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vertikal-Kniehebelspanner 500, die Teilenummer ist 527-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 527-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff (details)
Höhe bis zur Spitze des Spannarms(mm)
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Basis Montage Ausführung (details)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
503-MBLSC |
503-MLB |
503-MLBLSC |
528 |
528-F |
548 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Grundwerkstoff (details) | Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.89 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 69.9 | 200 | - | schweißbar | |
119.41 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
206.20 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
158.89 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 52.3 | 86.4 | - | - | - | 180 | 177 | massiver Spannarmer Spannarm | |
149.46 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 52.3 | 86.4 | Frontbefestigung | - | - | 180 | 177 | massiver Spannarmer Spannarm | |
229.66 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 11100 | Stahl | 56.9 | 108 | - | - | - | 199 | 129 | massiver Spannarmer Spannarm |