Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
501-LB
Teilenummer
|
---|
501-LB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Grundwerkstoff (details) | Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.82 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | Andere | 2000 | Andere | - | 14.2 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 61.9 | 200 | - | schweißbar |
Loading...
Zusatzverriegelung | Nein | Griff | Vertikal |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vertikal-Kniehebelspanner 500, die Teilenummer ist 501-LB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 501-LB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe unter Spannarm(mm)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Spannarmlänge(mm)
Basis Montage Ausführung (details)
Grundwerkstoff (details)
Höhe bis zur Spitze des Spannarms(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
501-B |
503-MB |
503-MBLSC |
503-MLB |
503-MLBLSC |
505-M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Grundwerkstoff (details) | Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | Andere | 2000 | Andere | - | 14.2 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 48.8 | 200 | - | schweißbar | |
124.19 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 69.9 | 200 | - | schweißbar | |
210.89 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 69.9 | 200 | - | schweißbar | |
119.41 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
206.20 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
192.64 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |