Aktuator KR20 (Teilenummern - CAD Download)

Aktuator KR20

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Mit einer kompakten und hochsteifen Struktur, die die LM-Führung, den Kugelgewindetrieb und die Unterstützungseinheit integriert, sind 5 halb-individuell gefertigt Aktuatoren verfügbar, die sich ideal für eine hochgenaue Positionierung eignen.
[Eigenschaften]
[5 Sonderanfertigung]
· Dübellöcher: Zur Anordnung beim Zusammenbau sind Dübellöcher vorgesehen. Sie sind auch nützlich, um einen Versatz und Wiederholbarkeit beim Austausch von Produkten zu verhindern.
· Metallbolzen zur Positionierung: Positionierungsmetallbolzen werden für die Ursprungsausrichtung während der Montage installiert. Sie dienen auch der Wiederholbarkeit der Ursprungsposition beim Austausch des Motors.
· Schmierloch an der Seite des Untertisches: Durch das Einarbeiten eines Schmierlochs an der Seite des Untertisches und das Anbringen eines Schmier-Fittings ist das Schmieren möglich, ohne die Abdeckung zu entfernen.
· AP-C-Verarbeitung: Eine Oberflächenbehandlung (THK, AP-C Behandlung) wird angewendet, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
· AFF-Schmierfett für saubere Umgebung: THK- und AFF- Schmierfett sind für eine saubere Umgebung versiegelt, um die Staubentwicklung zu unterdrücken
[Auswahl an Sensoren und Sensorschienen]
· Bitte beachten Sie die Auswahlliste auf der Registerkarte „Produktinformationen“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR2001A-0030-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2001A-0080-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2001A-0130-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2001B-0035-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2001B-0085-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2006A-0030-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2006A-0080-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2006A-0130-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2006B-0035-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
KR2006B-0085-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlittenausführung Steigung Kugelgewindetrieb
(mm)
Zulässiges statisches Moment MA
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N•m)
Hub
(mm)
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.131318330
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.131318380
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.1313183130
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.117617616535
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.117617616585
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.631318330
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.631318380
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.6313183130
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.617617616535
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.617617616585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Grundkörper Nennwert (Höhe) 20 Genauigkeit Standardklasse
Motortyp Nein (Einbau durch den Kunden) Mit oder ohne Schmiermitteleinheit NA Mit / ohne Fangvorrichtung NA
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 6 Verstärkerspannung NA

Technischer Support