Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXZ12R-5L
Teilenummer
|
---|
MXZ12R-5L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Befestigungsschraube | Steckverbinder Ausführung | Position des Betriebsanschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 5 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Mit Befestigungsschraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | - | - | Ohne | Rechts |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Linearführung Serie MXZ, die Teilenummer ist MXZ12R-5L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXZ12R-5L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Befestigungsschraube
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Grundkörper, Form
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Body Options
Auto Switch
Steckverbinder Ausführung
Position des Betriebsanschlusses
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXZ12-15L |
MXZ12-15L-M9BS |
MXZ12-20 |
MXZ12R-5L-M9BVS |
MXZ12R-5L-M9PV |
MXZ16-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Befestigungsschraube | Steckverbinder Ausführung | Position des Betriebsanschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 15 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Mit Befestigungsschraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | - | - | Ohne | Vorderseite | ||
243.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 15 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Mit Befestigungsschraube | M9B | 0.5 | 1 | - | - | Ohne | Vorderseite | ||
217.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 20 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Ohne Montagebolzen | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | - | - | Ohne | Vorderseite | ||
237.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 5 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Mit Befestigungsschraube | M9BV | 0.5 | 1 | - | - | Ohne | Rechts | ||
272.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 12 | 5 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Mit Befestigungsschraube | M9PV | 0.5 | 2 | - | - | Ohne | Rechts | ||
225.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Geführt | 16 | 10 | Standard | Standard | 5~ 60 | 0.1~ 0.7 | Ohne Montagebolzen | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | - | - | Ohne | Vorderseite |