Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ5151-5H1-Q
Teilenummer
|
---|
VQ5151-5H1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss (Unterplatte) | Type of manual operation | Related component type | Schutzgehäuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 4.4 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Länge der Tüllenleitung 1,5 m | Ja | CE-konformes Produkt | Kabelunterplatte einstecken | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Staubdicht |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil, Sockelmontage, steckbar / steckbar, Einzelgerät Serie VQ5000, die Teilenummer ist VQ5151-5H1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ5151-5H1-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Anschlussdurchmesser Rohranschluss (Unterplatte)
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Type of manual operation
Schutzgehäuse
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ5000-P-B04-Q |
VQ5000-P-B04N |
VQ5000-PW-04-Q |
VQ5151-5HBW1-Q |
VQ5151-5HW1-Q |
VQ5151R-5G1-04N-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss (Unterplatte) | Type of manual operation | Related component type | Schutzgehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.13 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | CE-konformes Produkt | - | Unten portiert | - | RC 1/2 | - | Unterplatte | Staubdicht | ||
57.13 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | Nicht konform | - | Unten portiert | - | NPT1/2 | - | Unterplatte | Staubdicht | ||
41.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steck-Leitungsklemme | - | CE-konformes Produkt | - | Anschluss seitlich | - | RC 1/2 | - | Unterplatte | Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65-konform) | ||
152.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 4.4 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Länge der Tüllenleitung 1,5 m | Ja | CE-konformes Produkt | Kabelunterplatte einstecken | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell) | - | Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65-konform) | ||
146.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 4.4 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Länge der Tüllenleitung 1,5 m | Ja | CE-konformes Produkt | Kabelunterplatte einstecken | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65-konform) | ||
170.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPT | 1/2 | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 4.4 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | Außen | Länge der Tüllenleitung 0,6 m | Ja | CE-konformes Produkt | Kabelunterplatte einstecken | Anschluss seitlich | Externe Pilotluft | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Staubdicht |