5-Anschluss-Magnetventil, Sockelmontage-Steckeinheit Serie VQC1000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Anschluss-Magnetventil, Sockelmontage-Steckeinheit Serie VQC1000
[Eigenschaften]
• Schutzstruktur IP67-konform
• Durch den Einsatz eines Anschlussverteilers kann flexibel auf zusätzliche Stationen und Spezifikationsänderungen reagiert werden
• Platzsparendes Design mit einseitiger Magnetspule und Rohranschluss auf einer Seite für freie Montagerichtung
• Die schraubenlose Ein-Klammer-Struktur reduziert den Arbeitsaufwand für die Umstellung
• Zentralisierte Verdrahtungsmethoden im Überfluss
· 4 Positionen, duales 3-Wege-Ventil
Verteilermodell: VV5QC11

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQC1101B-51

Teilenummer
VQC1101B-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

61.50 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.21Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaTyp mit schneller Reaktion (0,95 W)

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil, Sockelmontage-Steckeinheit Serie VQC1000, die Teilenummer ist VQC1101B-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC1101B-51.

Produktvarianten

Teilenummer
VQC1100-5D1
VQC1100-5E1
VQC1100-61
VQC1101BN-51
VQC1101BN-5B1
VQC1101N-51
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

71.77 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.16Standard0.1 bis 0.7intern-Verschlussschieber Typ (Manueller Typ)JaStandardausführung (0,4 W)

65.89 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.16Standard0.1 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)Standardausführung (0,4 W)

65.89 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.16Standard0.1 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaStandardausführung (0,4 W)

61.50 €

1 7 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.21Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaSchnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam

65.32 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMax. 80Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.21Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Druckdrehverschluss (Werkzeug erforderlich)JaSchnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam

60.73 €

1 17 Arbeitstage --------24 V DC----Weiche Dichtung--Keine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzNegativ gemeinsam

Technischer Support