Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000 (Teilenummern - CAD Download)

Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000
[Eigenschaften]
• Schutzstruktur IP67-konform
• Durch den Einsatz eines Anschlussverteilers kann flexibel auf zusätzliche Stationen und Spezifikationsänderungen reagiert werden
• Platzsparendes Design mit einseitiger Magnetspule und Rohranschluss auf einer Seite für freie Montagerichtung
• Die schraubenlose Ein-Klammer-Struktur reduziert den Arbeitsaufwand für die Umstellung
• Zentralisierte Verdrahtungsmethoden im Überfluss
· 4 Positionen, duales 3-Wege-Ventil
·Verteilermodell: VV5QC21

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQC2101-5C1

Teilenummer
VQC2101-5C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

69.10 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMind. 100Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,55Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Drehverschlussmodell (Werkzeug erforderlich)JaStandardausführung (0,4 W)

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000, die Teilenummer ist VQC2101-5C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC2101-5C1.

Produktvarianten

Teilenummer
VQC2100-5D1
VQC2100-5E1
VQC2100-5EC1
VQC2101-5D1
VQC2101-5E1
VQC2101B-51
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

78.03 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Standard0.1 bis 0.7intern-Verschlussschieber Typ (Manueller Typ)JaStandardausführung (0,4 W)

70.35 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Standard0.1 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)Standardausführung (0,4 W)

74.27 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Standard0.1 bis 0.7intern-Drehverschlussmodell (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)Standardausführung (0,4 W)

72.89 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMind. 100Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,55Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Verschlussschieber Typ (Manueller Typ)JaStandardausführung (0,4 W)

65.21 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMind. 100Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,55Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Keine (unpolar)Standardausführung (0,4 W)

65.97 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMind. 100Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,55Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaTyp mit schneller Reaktion (0,95 W)

Technischer Support