Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQC2101NR-5C1
Teilenummer
|
---|
VQC2101NR-5C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Mind. 100 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | Außen | - | Drehverschlussmodell (Werkzeug erforderlich) | Ja | Negative gemeinsam/Externe Pilotluft |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000, die Teilenummer ist VQC2101NR-5C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC2101NR-5C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Manueller Schalter
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQC2100-5D1 |
VQC2100-5E1 |
VQC2100-5EC1 |
VQC2101NR-5D1 |
VQC2101R-5B1 |
VQC2101R-5D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Verschlussschieber Typ (Manueller Typ) | Ja | Standardausführung (0,4 W) | ||
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Keine (unpolar) | Standardausführung (0,4 W) | ||
74.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Drehverschlussmodell (Werkzeug erforderlich) | Keine (unpolar) | Standardausführung (0,4 W) | ||
75.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Mind. 100 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | Außen | - | Verschlussschieber Typ (Manueller Typ) | Ja | Negative gemeinsam/Externe Pilotluft | ||
71.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Mind. 100 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | Außen | - | Druckdrehverschluss (Werkzeug erforderlich) | Ja | Externe Pilotluft | ||
75.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Mind. 100 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,55 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | Außen | - | Verschlussschieber Typ (Manueller Typ) | Ja | Externe Pilotluft |