Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VQC2A01BN-51 |
VQC2B01BN-51 |
VQC2C01BN-51 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Schnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam | ||
104.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Schnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam | ||
104.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.46 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Ja | Schnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Manueller Schalter
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften