Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000 (Teilenummern - CAD Download)

Magnetventil mit 5 Anschlüssen für Sockelmontage, steckbar, Serie VQC2000
[Eigenschaften]
• Schutzstruktur IP67-konform
• Durch den Einsatz eines Anschlussverteilers kann flexibel auf zusätzliche Stationen und Spezifikationsänderungen reagiert werden
• Platzsparendes Design mit einseitiger Magnetspule und Rohranschluss auf einer Seite für freie Montagerichtung
• Die schraubenlose Ein-Klammer-Struktur reduziert den Arbeitsaufwand für die Umstellung
• Zentralisierte Verdrahtungsmethoden im Überfluss
· 4 Positionen, duales 3-Wege-Ventil
·Verteilermodell: VV5QC21

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQC2A01BN-51
VQC2B01BN-51
VQC2C01BN-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

104.19 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaSchnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam

104.19 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaSchnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam

104.19 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.46Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)JaSchnell ansprechend (0,95 W)/ Minus gemeinsam

Loading...

  1. 1

Technischer Support