Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQC5301-5B1
Teilenummer
|
---|
VQC5301-5B1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Ja | Ohne Grundplatte | Standard (0,95 W) | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 24 V DC | Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) | Max. 250 | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Gehäuse-Ausführung | Steck-Unterplatte |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Sockelmontage, steckbar, Einzelgerät Serie VQC5000, die Teilenummer ist VQC5301-5B1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC5301-5B1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Type of manual operation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQC5100-5B1-04F |
VQC5100-5C1 |
VQC5100R-51 |
VQC5301-5C1 |
VQC5301R-51 |
VQC5301R-5C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Type of manual operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | G | 1/2 | 2.9 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Ja | Anschluss seitlich | Standard (0,95 W) | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell) | ||
102.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Ja | Ohne Grundplatte | Standard (0,95 W) | Verriegelungstyp (handbetätigt) | ||
97.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | Außen | Ja | Ohne Grundplatte | Externe Pilotluft | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | ||
146.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Ja | Ohne Grundplatte | Standard (0,95 W) | Verriegelungstyp (handbetätigt) | ||
136.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | Außen | Ja | Ohne Grundplatte | Externe Pilotluft | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | ||
151.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | - | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | Außen | Ja | Ohne Grundplatte | Externe Pilotluft | Verriegelungstyp (handbetätigt) |