2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2 (Teilenummern - CAD Download)

2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2
Dies ist ein 2-Anschluss-Magnetventil für die Staubabscheider der Serie VXF2.
[Eigenschaften]
・ Er kann bei hohen Temperaturen und großen Durchmessern eingesetzt werden
・ Er kann entsprechend den Rohrleitungsbedingungen montiert werden (Flanschtyp)
・ Beitrag zur Verringerung der Arbeitsstunden im Rohrleitungsbau, da die Bearbeitung von Öffnungen auf der Auslassseite entfällt (Flanschgehäuse-Typ)
・ Schutzart IP65 (Der Klemmenbereich der Flachklemme zur Leitungseinführung ist IP40.)
- Verbesserte Haltbarkeit der Armatur
- UL94V-0-konforme Flammbeständigkeit
・ Eingebauter Vollwellengleichrichter (AC-Spezifikationen)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXF22AACA

Teilenummer
VXF22AACA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Option Grundwerkstoff Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anschluss Spezifikationen Anschlussdurchmesser Rohranschluss Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen

66.42 €

1 26 Arbeitstage G1---10~ 60110 V ACWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard25 AJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Schalterausführung Öffner Antriebstyp Mit Führung

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2, die Teilenummer ist VXF22AACA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXF22AACA.

Produktvarianten

Teilenummer
VXF21AAF
VXF21AAFA
VXF21AAGB
VXF22AAD
VXF22AAE
VXF22AAF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Option Grundwerkstoff Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anschluss Spezifikationen Anschlussdurchmesser Rohranschluss Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen

67.61 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

70.60 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

71.19 €

1 26 Arbeitstage NPT3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

63.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)1---10~ 60200 V ACWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard25 AKeine

63.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)1---10~ 60230 V DCWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard25 AKeine

70.02 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)1---10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard25 AKeine

Technischer Support