Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXF22AAZ3VA
Teilenummer
|
---|
VXF22AAZ3VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Option | Grundwerkstoff | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anschluss | Spezifikationen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 | - | - | -10~ 60 | 24 V DC | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Ohne DIN-Steckverbinder | 25 A | Ja |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | Öffner | Antriebstyp | Mit Führung |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2, die Teilenummer ist VXF22AAZ3VA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXF22AAZ3VA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Option
Grundwerkstoff
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anschluss
Spezifikationen
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXF21AAF |
VXF21AAFA |
VXF21AAGB |
VXF22ABA |
VXF22ABAA |
VXF22ABC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Option | Grundwerkstoff | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anschluss | Spezifikationen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Keine | ||
70.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Ja | ||
71.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Ja | ||
68.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | - | Mit Schalldämpfer | POM | Eingegossenes Kabel | Gerades Rohr | Standard | 25 A | Keine | ||
71.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 | - | - | -10~ 60 | - | Mit Schalldämpfer | POM | Eingegossenes Kabel | Gerades Rohr | Standard | 25 A | Ja | ||
68.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | 110 V AC | Mit Schalldämpfer | POM | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 25 A | Keine |