Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VXF23ABGA |
VXF23ABLA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Option | Grundwerkstoff | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anschluss | Spezifikationen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | - | Mit Schalldämpfer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 40 A | Ja | ||
109.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | 230 V DC | Mit Schalldämpfer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 40 A | Ja |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | Öffner | Antriebstyp | Mit Führung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anschluss
Spezifikationen
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften