Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXF25BAA
Teilenummer
|
---|
VXF25BAA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Option | Grundwerkstoff | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anschluss | Spezifikationen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rohrflansch | - | 65 | 70 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Eingegossenes Kabel | Flanschart | Standard | - | Keine |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | Öffner | Antriebstyp | Mit Führung |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2, die Teilenummer ist VXF25BAA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXF25BAA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrflansch, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anschluss
Spezifikationen
Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXF21AAF |
VXF21AAFA |
VXF21AAGB |
VXF25BAG |
VXF25BAGA |
VXF25BAZ2A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Option | Grundwerkstoff | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anschluss | Spezifikationen | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Keine | ||
70.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Ja | ||
71.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Gerades Rohr | Standard | 20 A | Ja | ||
171.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rohrflansch | - | 65 | 70 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Flanschart | Standard | - | Keine | ||
174.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 2 1/2 | - | 70 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Flanschart | Standard | - | Ja | ||
290.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rohrflansch | - | 65 | 70 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | Flanschart | Mit Leuchte | - | Keine |