5-Wege-Magnetventile / VQ5000, L-Kit (Leitungs-Kit)

5-Wege-Magnetventile / VQ5000, L-Kit (Leitungs-Kit)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q51-0104LD1-Q
VV5Q51-0203LD1-Q
VV5Q51-0204LD1-Q
VV5Q51-0204LU2-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Lead wire length
(m)
Electrical entry direction

106.97 €

1 98 Arbeitstage 11/21.5D side takeout

148.00 €

1 98 Arbeitstage 23/81.5D side takeout

148.00 €

1 98 Arbeitstage 21/21.5D side takeout

154.40 €

1 98 Arbeitstage 21/23U side takeout

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Thread standard Rc
Applicable valve VQ5000 Protective structure None Option N/A
CE compliant CE-compliant product

Technischer Support