5-Wege-Magnetventile / VQ4000, Ventilblock, T-Kit (Klemmenblock-Gehäuse-Kit) (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventile / VQ4000, Ventilblock, T-Kit (Klemmenblock-Gehäuse-Kit)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q41-05BFTD-Q
VV5Q41-0903FT0-W-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Protective structure Connector box mounting position

265.11 €

1 98 Arbeitstage 5Back piping 1/4NoneD side mounting

430.60 €

1 26 Arbeitstage 93/8IP65 compatibleU side mounting

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Thread standard G
Applicable valve VQ4000 Option N/A CE compliant CE-compliant product
Manifold wiring specifications None Control unit indicator symbol None

Technischer Support