Hersteller-Teilenummer: VV5FS3-31-041-03
Marke: SMC
Preis: 180.08 €
Lieferzeit: 98 Arbeitstage
Number of Stations: 4
Thread standard: Rc
CE compliant: Not compatible
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VV5FS3-31-041-03
Art | Verteilersockel | Type | 31 type manifold / pilot centralized exhaust type | Port pipe connection port diameter | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Piping model | Top ported | Passage Specifications | Common (P, R1, R2) |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-port solenoid valve pilot type direct piping type VFS3000 series manifold, die Teilenummer ist VV5FS3-31-041-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV5FS3-31-041-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Number of Stations
Thread standard
CE compliant
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VV5FS3-31-051-03F-Q |
VV5FS3-31-061-03F-Q |
VV5FS3-31-081-03F |
VV5FS3-31-111-03-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Number of Stations | Thread standard | CE compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | 5 | G | CE-compliant product | ||
241.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | 6 | G | CE-compliant product | ||
303.34 € | 1 | 98 Arbeitstage | 8 | G | Not compatible | ||
395.76 € | 1 | 98 Arbeitstage | 11 | Rc | CE-compliant product |