Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXK2122-01F-3DR1
Teilenummer
|
---|
VXK2122-01F-3DR1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | Schließer | G | 1/8 | - | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | N.O. | DIN-Klemme |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | C37 | Gehäuse-Ausführung | Einheit | Spulenausführung | B |
Sie befinden sich auf der Seite für Direktgesteuertes 2-Wege-Magnetventil mit integriertem Y-Schmutzfänger Serie VXK21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXK2122-01F-3DR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXK2122-01F-3DR1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Dichtungsmaterialien
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXK2110-01-JDOR1 |
VXK2110-01F-5D1 |
VXK2120-01F-3DR1 |
VXK2122-01F-5D1 |
VXK2122-01F-8DR1 |
VXK2122-01F-JDR1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 230 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | N.C. | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | ||
53.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Öffner | G | 1/8 | - | - | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ohne | N.C. | DIN-Klemme | ||
57.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Öffner | G | 1/8 | - | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | N.C. | DIN-Klemme | ||
72.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/8 | - | - | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ohne | N.O. | DIN-Klemme | ||
76.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/8 | - | 48V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | N.O. | DIN-Klemme | ||
76.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/8 | - | 230 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | Ventil Typ VXK21 | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | N.O. | DIN-Klemme |