Direktgesteuertes 2-Wege-Magnetventil mit integriertem Y-Schmutzfänger Serie VXK21 / 22 / 23 (Teilenummern)

Direktgesteuertes 2-Wege-Magnetventil mit integriertem Y-Schmutzfänger Serie VXK21 / 22 / 23
Dies ist ein direktgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil mit integriertem Y-Sieb der Serie VXK21/22/23.
[Eigenschaften]
• Platzersparnis, Reduzierung der Arbeitsstunden bei der Verrohrung
• Eingebauter Schmutzfänger
• Beseitigung von Verunreinigungen in der Flüssigkeit
• Die Elemente können ohne Ausbau der Rohrleitungen ausgetauscht werden

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXK2220-02-5D1

Teilenummer
VXK2220-02-5D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang

66.37 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte AusführungÖffner[Rc (R)] Rc1/4--NBROhneVentil Typ VXK22OhneN.C.DIN-Klemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung Betriebstemperaturbereich(℃) -20:: 60
Grundwerkstoff C37 Gehäuse-Ausführung Einheit Spulenausführung B

Sie befinden sich auf der Seite für Direktgesteuertes 2-Wege-Magnetventil mit integriertem Y-Schmutzfänger Serie VXK21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXK2220-02-5D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXK2220-02-5D1.

Produktvarianten

Teilenummer
VXK2110-01-JDOR1
VXK2110-01F-5D1
VXK2120-01F-3DR1
VXK2220-02F-5DS1-B
VXK2220-02F-5DZ1
VXK2220-03-5D1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Dichtungsmaterialien Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang

55.31 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc1/8-230 V AC 50/60 HzNBROhneVentil Typ VXK21Ausführung mit eingebautem VollweggleichrichterN.C.Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

53.24 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffnerG1/8--NBROhneVentil Typ VXK21OhneN.C.DIN-Klemme

57.85 €

1 26 Arbeitstage LuftStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffnerG1/8-110 V AC 50/60 HzNBROhneVentil Typ VXK21Ausführung mit eingebautem VollweggleichrichterN.C.DIN-Klemme

74.35 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffnerG1/4--NBRMit BefestigungselementVentil Typ VXK22OhneN.C.DIN - Terminal mit Spannung

74.31 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffnerG1/4--NBROhneVentil Typ VXK22OhneN.C.DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

66.37 €

1 26 Arbeitstage WasserStandard / Strahlwassergeschützte Ausführung / StaubgeschütztÖffner[Rc (R)] Rc3/8--NBROhneVentil Typ VXK22OhneN.C.DIN-Klemme

Technischer Support