Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXFA23AAA
Teilenummer
|
---|
VXFA23AAA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Option | Grundwerkstoff | Membran | Anschluss | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Gerades Rohr | 40 A | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Luftgesteuertes Ventil mit 2 Anschlüssen für Staubabscheider der Serie VXFA2, die Teilenummer ist VXFA23AAA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXFA23AAA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Membran
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Anschluss
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXFA21AC |
VXFA21ACA |
VXFA22AA |
VXFA23AAB |
VXFA23AC |
VXFA23ACA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Option | Grundwerkstoff | Membran | Anschluss | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Gerades Rohr | 20 A | Keine | ||
44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Gerades Rohr | 20 A | Ja | ||
34.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Gerades Rohr | 25 A | Keine | ||
55.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | NPT | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Gerades Rohr | 40 A | Ja | ||
90.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc(R) | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Gerades Rohr | 40 A | Keine | ||
93.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Luft | Standard | Öffner | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Gerades Rohr | 40 A | Ja |