Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXEZ2360A-10F-5DL1-B
Teilenummer
|
---|
VXEZ2360A-10F-5DL1-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anwendung | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öl | Standard | G | 1 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Mit Befestigungselement | N.C. | DIN-Anschluss / mit Licht |
Loading...
Schalterausführung | Öffner |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Energiesparendes, differenzdruckfreies, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXEZ21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXEZ2360A-10F-5DL1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXEZ2360A-10F-5DL1-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXEZ2230-02-5G1 |
VXEZ2230-02F-5D1 |
VXEZ2230-02F-5D1-B |
VXEZ2360A-10F-5DO1 |
VXEZ2360A-10T-5DL1-B |
VXEZ2360H-10F-5D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anwendung | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Ohne | N.C. | Eingegossenes Kabel | ||
81.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser | Standard | G | 1/4 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Ohne | N.C. | DIN-Klemme | ||
83.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser | Standard | G | 1/4 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Mit Befestigungselement | N.C. | DIN-Klemme | ||
151.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öl | Standard | G | 1 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Ohne | N.C. | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | ||
165.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öl | Standard | NPTF | 1 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Mit Befestigungselement | N.C. | DIN-Anschluss / mit Licht | ||
336.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Öl | Standard | G | 1 | Mit Führung | - | -10~ 60 | - | - | FKM | SUS | Ohne | N.C. | DIN-Klemme |