Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VVX224B10
Teilenummer
|
---|
VVX224B10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Gehäusegröße | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Anzahl der Stationen | Anschlussgröße der Rohrleitung | Fußausführung | Größe der Spule | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.56 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | Vakuum- | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Verteilersockel | 10 | 1/4 | Individueller Druck | Größe 2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil Serie VX21 / 22 / 23, Ventilblock, die Teilenummer ist VVX224B10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VVX224B10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Dichtungsmaterialien
Gehäusegröße
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Grundwerkstoff
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Anzahl der Stationen
Anschlussgröße der Rohrleitung
Fußausführung
Größe der Spule
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VVX023S-4A-F |
VVX023S-4A-N |
VVX210A02 |
VVX224B10A |
VVX230A02 |
VVX230A02A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Gehäusegröße | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Anzahl der Stationen | Anschlussgröße der Rohrleitung | Fußausführung | Größe der Spule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | FKM | - | - | Montage der Abdeckplatte | - | - | - | Größe 3 | ||
18.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | NBR | - | - | Montage der Abdeckplatte | - | - | - | Größe 3 | ||
20.48 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | Luft | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Verteilersockel | 2 | 1/8 | Gemeinsamer Druck | Größe 1 | ||
109.56 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | Vakuum- | Standard | G | - | AI | - | Verteilersockel | 10 | 1/4 | Individueller Druck | Größe 2 | ||
27.58 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | Luft | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Verteilersockel | 2 | 1/8 | Gemeinsamer Druck | Größe 3 | ||
27.58 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | Luft | Standard | G | - | AI | - | Verteilersockel | 2 | 1/8 | Gemeinsamer Druck | Größe 3 |