Direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil Serie VX21 / 22 / 23, Ventilblock (Teilenummern - CAD Download)

Direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil Serie VX21 / 22 / 23, Ventilblock
Dies ist ein Ventilblock des direktgesteuerten 2-Anschluss-Magnetventils der Serie VX.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VVX224A06

Teilenummer
VVX224A06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Verbindungsausführung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Gehäusegröße Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Anzahl der Stationen Anschlussgröße der Rohrleitung Fußausführung Größe der Spule

72.82 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte KomponentenVakuum-Standard[Rc (R)] Rc-AI-Verteilersockel61/8Individueller DruckGröße 2

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil Serie VX21 / 22 / 23, Ventilblock, die Teilenummer ist VVX224A06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VVX224A06.

Produktvarianten

Teilenummer
VVX023S-4A-F
VVX023S-4A-N
VVX210A02
VVX224A08
VVX224B02
VVX224B02A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Verbindungsausführung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Gehäusegröße Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Anzahl der Stationen Anschlussgröße der Rohrleitung Fußausführung Größe der Spule

22.27 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten---FKM--Montage der Abdeckplatte---Größe 3

18.71 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten---NBR--Montage der Abdeckplatte---Größe 3

20.48 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte KomponentenLuftStandard[Rc (R)] Rc-AI-Verteilersockel21/8Gemeinsamer DruckGröße 1

91.18 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte KomponentenVakuum-Standard[Rc (R)] Rc-AI-Verteilersockel81/8Individueller DruckGröße 2

36.06 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte KomponentenVakuum-Standard[Rc (R)] Rc-AI-Verteilersockel21/4Individueller DruckGröße 2

36.06 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte KomponentenVakuum-StandardG-AI-Verteilersockel21/4Individueller DruckGröße 2

Technischer Support