Verschlussschraube, NPQH Serie (Teilenummern)

Verschlussschraube, NPQH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt
Wenn Sie eine hochwertige Verschlussschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von FESTO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Vernickelt. Die Verschlussschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-BK-G12
NPQH-BK-G14-P10
NPQH-BK-G18-P10
NPQH-BK-G38-P10
NPQH-BK-M5-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Max. Anziehdrehmoment 
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

2.48 €

1 3 Arbeitstage Außengewinde G1/2-57840933

1.26 €

10 3 Arbeitstage Außengewinde G1/4155784078,9

1.06 €

10 3 Arbeitstage Außengewinde G1/8105784064,4

1.78 €

10 5 Arbeitstage Außengewinde G3/82557840818,5

0.95 €

10 4 Arbeitstage Außengewinde M51,55784040,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Werkstoff Gewindedichtung  FPM
Werkstoff Lösering  Messing vernickelt Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 20
Min. Umgebungstemperatur (°C) 0 Max. Umgebungstemperatur (°C) 150 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support