Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4
Teilenummer
|
---|
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitsdruckbereich (MPa) | Anschluss Armatur | Anschluss Steuerhilfsluft 12 | Nennweite DN | Ventilfunktion | Max. Mediumsdruck (bar) | Differenzdruck (bar) | Überlastdruck (bar) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Rückstellart | Durchfluss Kv (m³/h) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit aus (ms) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Gehäusedeckel | Werkstoff Absperrelement | Steuermedium | Medium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.77 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0,1~0,65 | Clamp nach DIN 32676 Reihe A | M5 | 6 | 2/2 offen monostabil | 4 | 2,5 | 7,8 | 100 | Rückprallelastizität | 0,7 | 125 | 125 | hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | EPDM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Wasser | 2931681 | 215 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Betätigungsart | pneumatisch | Befestigungsart | Leitungseinbau |
---|---|---|---|---|---|
Strömungsrichtung | reversibel | Min. Mediumsdruck(bar) | 0 | Berstdruck(bar) | 16 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Min. Lagertemperatur(°C) | 6 | Max. Lagertemperatur(°C) | 8 |
Nenndruck Armatur | 10 | Max. Viskosität(mm²/s) | 4.000 | Werkstoff Dichtungen | FPM |
Werkstoff Schale | PA6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Quetschventil, VZQA Serie, die Teilenummer ist VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Armatur
Anschluss Steuerhilfsluft 12
Nennweite DN
Ventilfunktion
Max. Mediumsdruck(bar)
Differenzdruck(bar)
Überlastdruck(bar)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Rückstellart
Durchfluss Kv(m³/h)
Schaltzeit ein(ms)
Schaltzeit aus(ms)
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Gehäusedeckel
Werkstoff Absperrelement
Steuermedium
Medium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 |
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E |
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6 |
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4 |
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4 |
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Arbeitsdruckbereich (MPa) | Anschluss Armatur | Anschluss Steuerhilfsluft 12 | Nennweite DN | Ventilfunktion | Max. Mediumsdruck (bar) | Differenzdruck (bar) | Überlastdruck (bar) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Rückstellart | Durchfluss Kv (m³/h) | Schaltzeit ein (ms) | Schaltzeit aus (ms) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Gehäusedeckel | Werkstoff Absperrelement | Steuermedium | Medium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.94 € | 1 | auf Anfrage | 0,35~0,6 | G1/2 | M5 | 15 | 2/2 geschlossen monostabil | 6 | - | - | 100 | mechanische Feder | 5 | 150 | 250 | hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | EPDM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Wasser | 3412426 | 537 | ||
597.06 € | 1 | auf Anfrage | 0,35~0,6 | Clamp nach DIN 32676 Reihe A | M5 | 15 | 2/2 geschlossen monostabil | 6 | - | - | 100 | mechanische Feder | 5 | 150 | 250 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl rostfrei | EPDM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Wasser | 3412425 | 608 | ||
546.58 € | 1 | auf Anfrage | 0,35~0,6 | Clamp nach DIN 32676 Reihe A | M5 | 15 | 2/2 geschlossen monostabil | 6 | - | - | 100 | mechanische Feder | 5 | 150 | 250 | hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | EPDM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Wasser | 3412424 | 667 | ||
100.92 € | 1 | 13 Arbeitstage | 0,1~0,65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2 offen monostabil | 4 | 2,5 | 7,8 | 60 | Rückprallelastizität | 5 | 250 | 250 | Aluminium-Knetlegierung | POM | NBR | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 3022832 | 158 | ||
201.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0,1~0,65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2 offen monostabil | 4 | 2,5 | 7,8 | 60 | Rückprallelastizität | 5 | 250 | 250 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl rostfrei | NBR | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | 3022831 | 265 | ||
302.74 € | 1 | auf Anfrage | 0,1~0,65 | G1/2 | G1/8 | 15 | 2/2 offen monostabil | 4 | 2,5 | 7,8 | 100 | Rückprallelastizität | 5 | 250 | 250 | hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | EPDM | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Wasser | 3022829 | 431 |