Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MHA1-PR6-3-M3-PI-D9 |
MHA1-PR10-3-M3-PI-D25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Anzahl der Ventilplätze | Befestigungsart | Befestigungsart Anschlussplatte | Werkstoff Anschlussleiste | Werkstoff Anschlussplatte | Rastermaß (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart Ventil | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.32 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | M7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197226 | - | ||
158.89 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | - | mit Durchgangsbohrung | - | Aluminium-Knetlegierung | - | 0 | 8 | -10 | 60 | mit Innengewinde | M7 | M3 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197231 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Werkstoff Anschlussleiste
Rastermaß(mm)
Pneumatischer Anschluss 3
Max. Anzahl der Ventilplätze
Befestigungsart Anschlussplatte
Werkstoff Anschlussplatte
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart Ventil
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften