Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EB-165-65
Teilenummer
|
---|
EB-165-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Hub (mm) | Erforderlicher Einbau-Durchmesser (mm) | Max. Höhe ausgefahren (mm) | Min. Einbauhöhe (mm) | Max. Versatz (mm) | Max. Kippwinkel | Rückstellkraft (N) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 65 | 180 | 115 | 51 | 10 | 20 | 200 | G1/4 | 36487 | 1.200 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt | Befestigungsart | mit Innengewinde | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 |
Werkstoff Balg | NR/BR | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Balgzylinder, EB Serie, die Teilenummer ist EB-165-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EB-165-65.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Hub(mm)
Erforderlicher Einbau-Durchmesser(mm)
Max. Höhe ausgefahren(mm)
Min. Einbauhöhe(mm)
Max. Versatz(mm)
Max. Kippwinkel
Rückstellkraft(N)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EB-145-100 |
EB-145-60 |
EB-165-125 |
EB-215-155 |
EB-215-80 |
EB-250-185 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Baugröße | Hub (mm) | Erforderlicher Einbau-Durchmesser (mm) | Max. Höhe ausgefahren (mm) | Min. Einbauhöhe (mm) | Max. Versatz (mm) | Max. Kippwinkel | Rückstellkraft (N) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145 | 100 | 160 | 170 | 70 | 20 | 30 | 200 | G1/8 | 36490 | 1.100 | ||
305.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 60 | 160 | 110 | 50 | 10 | 20 | 120 | G1/8 | 36486 | 900 | ||
434.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 125 | 180 | 200 | 72 | 20 | 30 | 200 | G1/4 | 36491 | 1.500 | ||
463.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 215 | 155 | 230 | 230 | 75 | 20 | 30 | 200 | G3/4 | 36492 | 2.300 | ||
333.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 215 | 80 | 230 | 135 | 50 | 10 | 20 | 200 | G3/4 | 36488 | 2.000 | ||
511.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 185 | 265 | 275 | 75 | 20 | 25 | 200 | G3/4 | 36493 | 3.000 |