• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Steckverbindung, QST Serie (Teilenummern)

T-Steckverbindung, QST Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QST-8-6

Teilenummer
QST-8-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Gebindegröße Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl Abgänge Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.29 €

10 3 Arbeitstage PBT3,516-10802für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung15313514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com

Sie befinden sich auf der Seite für T-Steckverbindung, QST Serie, die Teilenummer ist QST-8-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QST-8-6.

Produktvarianten

Teilenummer
QST-10-6
QST-10-8
QST-12
QST-12-10
QST-12-8
QST-V0-4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Gebindegröße Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl Abgänge Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

6.32 €

10 3 Arbeitstage PBT3,716-10802für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung13061422

4.86 €

10 3 Arbeitstage PBT4,916-10802für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung15313623

7.54 €

10 3 Arbeitstage PBT8,716-10802für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung15313236

6.71 €

10 3 Arbeitstage PBT6,116-10802für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung15313734

9.05 €

10 3 Arbeitstage PBT5,116-10802für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung13061532

8.68 €

1 4 Arbeitstage PBT-verstärkt2,6-10060-für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mmschwarz2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung1328969,4

Technischer Support