Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QST-12 |
QST-12-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153132 | 36 | |||
- | 8.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130806 | 36 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl Abgänge
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften