Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 - 10 bar | 6 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bis 10 bar oder 6 bis 14 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 bis 80 °C oder 60 bis 120 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QST-V0-4
Teilenummer
|
---|
QST-V0-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 2,6 | - | 10 | 0 | 60 | - | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | schwarz | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 132896 | 9,4 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für T-Steckverbindung, QST Serie, die Teilenummer ist QST-V0-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QST-V0-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebindegröße
Anzahl Abgänge
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QST-10 |
QST-10-6 |
QST-10-8 |
QST-10-8-50 |
QST-12 |
QST-12-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl Abgänge | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153131 | 25 | |||
6.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130614 | 22 | |||
4.86 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,9 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153136 | 23 | |||
- | 5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,9 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130822 | 23 | |
7.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153132 | 36 | |||
6.71 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153137 | 34 |