Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMPAL-AP-14-T135
Teilenummer
|
---|
VMPAL-AP-14-T135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Min. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Maximale Anzahl Ventilspulen | Durchflussrichtung | Ventilgröße (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Druckzonentrennung | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Cartridge 14 mm | für Cartridge 14 mm | -0,9 | 14,9 | - | reversibel | 14 | 1 | Kanal 1, 3 und 5 | 560979 | 33,6 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussplatte, VMPAL Serie, die Teilenummer ist VMPAL-AP-14-T135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPAL-AP-14-T135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Anzahl Ventilspulen
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 4
Min. Betriebsdruck(bar)
Breite(mm)
Durchflussrichtung
Ventilgröße(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Druckzonentrennung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMPAL-AP-10-QS4-2 |
VMPAL-AP-10-QS4-2-T1 |
VMPAL-AP-10-QS6-1 |
VMPAL-AP-14-T135-RV |
VMPAL-AP-14-T35 |
VMPAL-AP-14-T35-RV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Min. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Maximale Anzahl Ventilspulen | Durchflussrichtung | Ventilgröße (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Druckzonentrennung | Manufacturer part # | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -0,9 | 10,7 | 2 | reversibel | 10 | 1 | - | 560988 | 30 | ||
34.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -0,9 | 10,7 | 2 | reversibel | 10 | 1 | Kanal 1 | 561018 | 30 | ||
31.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | -0,9 | 10,7 | 1 | reversibel | 10 | 1 | - | 560987 | 30 | ||
21.62 € | 1 | 13 Arbeitstage | für Cartridge 14 mm | für Cartridge 14 mm | 0 | 14,9 | - | nicht reversibel | - | 1 | Kanal 1, 3 und 5 | 8034560 | 35 | ||
8.14 € | 1 | 22 Arbeitstage | für Cartridge 14 mm | für Cartridge 14 mm | -0,9 | 14,9 | - | reversibel | 14 | 1 | Kanal 3 und 5 | 560977 | 33,3 | ||
21.62 € | 1 | 13 Arbeitstage | für Cartridge 14 mm | für Cartridge 14 mm | 0 | 14,9 | - | nicht reversibel | - | 1 | Kanal 3 und 5 | 8034559 | 35 |