Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMPAL-AP-20-QS10-1-T1
Teilenummer
|
---|
VMPAL-AP-20-QS10-1-T1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Min. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Maximale Anzahl Ventilspulen | Durchflussrichtung | Ventilgröße (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Druckzonentrennung | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | -0,9 | 21,2 | 1 | reversibel | 20 | 1 | Kanal 1 | 561015 | 82,28 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussplatte, VMPAL Serie, die Teilenummer ist VMPAL-AP-20-QS10-1-T1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPAL-AP-20-QS10-1-T1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 4
Min. Betriebsdruck(bar)
Breite(mm)
Maximale Anzahl Ventilspulen
Durchflussrichtung
Ventilgröße(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Druckzonentrennung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMPAL-AP-10-QS4-2 |
VMPAL-AP-10-QS4-2-T1 |
VMPAL-AP-10-QS6-1 |
VMPAL-AP-20-QS10-2 |
VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 |
VMPAL-AP-20-QS8-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Min. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Maximale Anzahl Ventilspulen | Durchflussrichtung | Ventilgröße (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Druckzonentrennung | Manufacturer part # | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -0,9 | 10,7 | 2 | reversibel | 10 | 1 | - | 560988 | 30 | ||
34.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -0,9 | 10,7 | 2 | reversibel | 10 | 1 | Kanal 1 | 561018 | 30 | ||
31.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | -0,9 | 10,7 | 1 | reversibel | 10 | 1 | - | 560987 | 30 | ||
43.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | -0,9 | 21,2 | 2 | reversibel | 20 | 1 | - | 560992 | 82,18 | ||
43.34 € | 1 | 22 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | -0,9 | 21,2 | 2 | reversibel | 20 | 1 | Kanal 1 | 561016 | 82,28 | ||
38.08 € | 1 | 22 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | -0,9 | 21,2 | 1 | reversibel | 20 | 1 | - | 560997 | 76,78 |