Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KD3-1/4-A |
KD3-1/4-I |
KD3-1/8-A |
KD3-1/8-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Außengewinde G1/4 | 581 | 9,5 | 531626 | 35 | ||
11.72 € | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | Innengewinde G1/4 | 666 | 9,5 | 531628 | 47 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,95 | Außengewinde G1/8 | 563 | 5 | 2142 | 28 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | Innengewinde G1/8 | 558 | 5 | 531627 | 32 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Normalnenndurchfluss(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften