Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS4-1/2-A |
KS4-1/2-I |
KS4-1/4-A |
KS4-3/8-A |
KS4-3/8-I |
KS4-CK-4 |
KS4-CK-6 |
KS4-N-6 |
KS4-N-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,85 | Außengewinde G1/2 | 1301 | 32,5 | 531676 | 55 | ||
3.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,85 | Innengewinde G1/2 | 1305 | 32,5 | 531680 | 57 | ||
3.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,85 | Außengewinde G1/4 | 1260 | 9,5 | 2154 | 21 | ||
3.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,85 | Außengewinde G3/8 | 1274 | 21,5 | 2155 | 29 | ||
3.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,85 | Innengewinde G3/8 | 1350 | 21,5 | 531679 | 32 | ||
3.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2,9 | CK-4 | 252 | - | 2150 | 26 | ||
3.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,9 | CK-6 | 432 | - | 2151 | 26 | ||
3.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,5 | N-6 | - | - | 2152 | 15 | ||
3.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | N-9 | 1008 | - | 2153 | 18 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Normalnenndurchfluss(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften